Publikovat produkty
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Specifikace
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA1505
    • Skupina výrobkůARCHIMODULE
    • Skupina produktůShower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)83
    • Šířka (mm)166
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika