Publikovat produkty
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specifikace
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT7162
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1368
    • Hloubka (mm)1420
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)47.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers