Publikovat produkty
Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Alto ecotherm dual control two hole bath shower mixer pack with new body, rim mounting legs & idealrain s3 kit
Specifikace
  • Bath shower mixer pack new body rim mounting legs dual control idealrain s3 kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5636
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)211
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)5.32
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets