Publikovat produkty
IDEALRAIN Sprchový systém ECO
IDEALRAIN Sprchový systém ECO

    IDEALRAIN Sprchový systém ECO

    Idealrain Sprchový systém ECO se sprchovou nástěnnou termostatickou baterií CeraTherm. Pochromovaná hlavová sprcha Ø 200 mm a 3-funkční ruční sprcha Ø 80 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Sprchová tyč s posuvným držákem sprchy. Hadice "MetaIflex" 1750 mm. Skryté připojení G1/2. Se zařízením na zamezení zpětného toku. Cool Body technologie. Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné od 137 - 163 mm). Funkce Anti-Kalk (proti tvorbě vodního kamene). Regulace teploty s ochranou proti opaření. Omezovač teploty (dětská pojistka). Blokovací Eco tlačítko k omezení průtoku vody. Ochrana proti hluku DIN 4109, třída 1.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA6037
    • Skupina výrobkůIDEALRAIN
    • Skupina produktůShower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1076
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)492
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)5.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers