Publikovat produkty
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Specifikace
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA6290
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1252
  • Šířka (mm)313
  • Hloubka (mm)488
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)6.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers