Publikovat produkty
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 dual exposed thermostatic shelf shower mixer pack with Idealrain 300mmx200mm rectangular rainshower, Idealrain stick handspray and 1.6m hose
    Specifikace
    • Ceratherm S200 most prominent feature is of course the shelf design. As well as making a design statement, you can make the most of your shower space with models that boost bathroom storage, without compromising on aesthetics. White glass shelf Cool body Temperature safety button FirmaFlow® Therm ceramic cartridge Easymount adjustable bracket for easy replacement 5 year guarantee
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7332
    • Skupina výrobkůCERATHERM
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)1130
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)7.01
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 15
    • Název OmniClassShower Cartridge Faucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika