Publikovat produkty
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(42 recenze)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Specifikace
    • Kunststof douchekop D200mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7571
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower Heads
    • Datum zveřejnění2021-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)1108
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)4.83
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika