Publikovat produkty
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Specifikace
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB0019
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower fittings package
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers