Publikovat produkty
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Shower rods + shower heads Idealrain Cube-Shower rod M1 / M3 Cube
    Specifikace
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB0083
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower fittings package
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)720
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.06
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers