Publikovat produkty
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Specifikace
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB9402
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůhand spray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)256
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika