Publikovat produkty
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Specifikace
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB9453
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower fittings package
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers