Publikovat produkty
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Specifikace
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB9835
    • Skupina výrobkůIDEALRAIN PRO
    • Skupina produktůShower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)905
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)313
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)1.412
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers