Publikovat produkty
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Idealrain round shower handset elbow bracket
    Specifikace
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC807
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůwall bracket
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Název OmniClassFittings