Publikovat produkty
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    Joy wall elbow
    Specifikace
    • Wall elbow, Cylindrical design metal wall elbow and G 1/2 connection with back flow prevention.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC808
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůwall elbow
    • Datum zveřejnění2021-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.31
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Dostupnost regionu

    Evropa