Publikovat produkty
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Specifikace
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3591
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)698.5
    • Šířka (mm)798.5
    • Hloubka (mm)170
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties