Publikovat produkty
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ø200mm round rain shower
    Specifikace
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD140
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůproduct types not allocated
    • Datum zveřejnění2021-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)205
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.49
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika