Publikovat produkty
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Specifikace
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD846
    • Skupina výrobkůCeraline Nuovo
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)177
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika