Publikovat produkty
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Specifikace
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD973
    • Skupina výrobkůCeraline Nuovo
    • Skupina produktůSpouts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)189
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.43
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
    • Popis Uniclass 2015Washbasin spouts
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika