Publikovat produkty
Tempo 80cm Vanity Washbasin

Tempo 80cm Vanity Washbasin

Tempo 80 cm vanity furniture washbasin, with overflow - one taphole
Specifikace
  • 80 cm vanity furniture washbasin, with overflow - one taphole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0669
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCounter top wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)138
  • Šířka (mm)816
  • Hloubka (mm)451
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)13.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa
Afghánistán
Egypt
Španělsko
Bahrain
Velká Británie
Irák
Írán
Izrael
Jemen
Jordánsko
Katar
Kuvajt
Libanon
Omán
Palestinská území
Saúdská Arábie
Spojené arabské emiráty
Sýrie
Turecko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu