Publikovat produkty
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept air cube 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Specifikace
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0767
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin taps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)161
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)13.94
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins