Publikovat produkty
Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub
Specifikace
  • Connect Air hexagon bath tub
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE1069
  • Skupina výrobkůCONNECT AIR
  • Skupina produktůBath Tub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)1900
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs