Publikovat produkty
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2 z 5 hvězdiček4.2(10 recenze)

Dea- self standing bath  - 170x75

Specifikace
  • Dea- self standing bath  - 170x75

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE3066
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)612
  • Šířka (mm)746
  • Hloubka (mm)1701
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Čistá hmotnost (kg)54
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs