Publikovat produkty
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Specifikace
    • Connect 6/3lt dual funtion cistern
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7143
    • Skupina výrobkůCONNECT
    • Skupina produktůSanitary: Toilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)337
    • Šířka (mm)313
    • Hloubka (mm)176
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.92
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns

    Dostupnost regionu

    Afrika