Publikovat produkty
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal

    Concept Semi Pedestal

    Concept semi pedestal for 50/55/60 cm wall hung basin
    Specifikace
    • Concept semi-pedestal for 50 cm, 55 cm or 60 cm washbasins
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7839
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)195
    • Hloubka (mm)278
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)6.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins