Publikovat produkty
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept cube 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Specifikace
    • 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7885
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)15.09
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins