Publikovat produkty
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Specifikace
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7932
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)153
    • Šířka (mm)351
    • Hloubka (mm)262
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)7.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins