Publikovat produkty
HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm
HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm

    HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm

    HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK2756
    • Skupina výrobkůHOTLINE NEU
    • Skupina produktůBath Tub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu