Publikovat produkty
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT

    HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT

    HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT
    Specifikace
    • HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 RIGHT WHT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK2757
    • Skupina výrobkůHOTLINE
    • Skupina produktůBath Tub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)900
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu