Publikovat produkty
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Tonic dula funtion cistern
    Specifikace
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK4035
    • Skupina výrobkůTONIC
    • Skupina produktůSanitary: Toilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)161
    • Šířka (mm)403
    • Hloubka (mm)392
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)13.65
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Afrika