Publikovat produkty
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK9692
    • Skupina výrobkůCONNECT II
    • Skupina produktůShower Enclosure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)2025
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010034
    • Název ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures