Publikovat produkty
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Specifikace
    • CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL6228
    • Skupina výrobkůCONNECT
    • Skupina produktůShower Enclosure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)8
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)11.23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa