Publikovat produkty
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Specifikace
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR0117
  • Skupina výrobkůOleas
  • Skupina produktůFlushplate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1.7
  • Šířka (mm)24.5
  • Hloubka (mm)16
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Čistá hmotnost (kg)0.33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika