Publikovat produkty
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Prosys in wall frame for washbasins with wall mouted taps
Specifikace
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR0161
  • Skupina výrobkůPROSYS
  • Skupina produktůWash Basin Frame
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1150
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_98
  • Popis Uniclass 2015Wash basin support brackets
  • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika