Publikovat produkty
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  150X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 150X70 WITH LEGSET

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(15 recenze)
    I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset
    Specifikace
    • I.lifeRectangular Bath Tub 150x70 with legset - White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0444
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůBath
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)16.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs