Publikovat produkty
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm, 2 tap holes, with overflow
    Specifikace
    • EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm in white glossy finish, 2 tap holes, with overflow | Space saving basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0539
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)1215
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)29.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks