Publikovat produkty
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    Specifikace
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR4308
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom integrated furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)440
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units