Publikovat produkty
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Specifikace
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS6389
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWash basins, sinks and troughs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)567
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)268
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Čistá hmotnost (kg)23.76
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
    • Popis Uniclass 2015Urinal systems
    • Číslo OmniClass23-39 41 11 17
    • Název OmniClassWash Water Troughs