Publikovat produkty
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Tempo 35 cm handrinse washbasin, right hand tapholes
    Specifikace
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT0597
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)815
    • Šířka (mm)352
    • Hloubka (mm)301
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins