Publikovat produkty
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Specifikace
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2330
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1850
    • Šířka (mm)795
    • Hloubka (mm)795
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)29.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers