Publikovat produkty
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Specifikace
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2909
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)0.16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCProjection lamps
    • Kód UNSPSC45111602
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps