Publikovat produkty
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K

    LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K

    Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
    Specifikace
    • Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3189
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)0.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCProjection lamps
    • Kód UNSPSC45111602
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa