Publikovat produkty
M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

Mirror & Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular, Small Frame, Anti-Steam

Specifikace
  • Mirror with Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular with Small Frame  and without Switch, Anti-Steam

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT3278
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom Mirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)26
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)5.67
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties