Publikovat produkty
M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME

M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME

Mirror 40 x 70cm

Specifikace
  • Mirror 40 x 70cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT3364
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom Mirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)26
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)4.06
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText