Publikovat produkty
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    Strada II Washbasin 50cm, No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Specifikace
    • Strada II Washbasin 50cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3637
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall-hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)455
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins