Publikovat produkty
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Specifikace
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT3428
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom Mirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties