Publikovat produkty
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specifikace
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT9647
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1997
    • Šířka (mm)1010
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers