Publikovat produkty
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Specifikace
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3594
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom Mirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)996
    • Šířka (mm)1192
    • Hloubka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)11.16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties