Publikovat produkty
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Specifikace
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3797
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůWash-Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)160.7
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)21.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins