Publikovat produkty
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Extra Semi Countertop Basin 50cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Glossy White
    Specifikace
    • Extra Semi Countertop Basin 50cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, in Glossy White finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4278
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)12.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures