Publikovat produkty
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    Linda-X basin 50cm, 1 tap hole, with overflow and grinded bottom side
    Specifikace
    • Wall-Hung wash 50cm, 1 tap hole, with overflow , grinded bottom side, made on Diamatec® to achieve unprecedent strength and durably. Available in a variety of finishes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4981
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins